EH 23220.
Tukielementtiä käytetään tukemaan rakenteiden ulokkeita ja korvakkeita.
Tukielementin edut ovat:
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Runko
Holkki
Varmista toiminta pitämällä M 12 kierrereikä aina suljettuna.
Kiinnitysvaihtoehto kiinnityskiskolla 23210.0740.
Tukielementin M 8 kierteelle on mahdollista vaihtaa erilaisia tukinastoja (EH 22...). Työkappalekohtaisten pidennysten asentaminen on myös mahdollista.
Kiinnityskorkeutta voi kasvattaa korotussylintereillä EH 23310. ja aluslevyillä EH 1107. ja EH 1108. .
Kiinnitä tukielementti (liitoskierteet 2 x M 6) laitteeseen. Huomioi elementin käyttöpuolen (AV 6) sijainti!
Vaihtoehto: vaihda M 12 x 10 pultin tilalle M 12 x 30 vaarnaruuvi ja asenna tukielementti avaimella (AV 21), esim. T-urakiinnitystä silmällä pitäen (tiettyä käyttöpuolta ei määritelty). Vaarnaruuvi M 12 x 30 ja T-uramutteri DIN 508 M 12 x 14, lujuus 10, sisältyvät toimitukseen.
Tukielementin upottaminen 16 mm:llä on mahdollista.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Tukielementti voi tarjota lisätukea ylimääräisissä kiinnityspisteissä, esimerkiksi epävakaissa komponenteissa. Se auttaa vähentämään tärinää ja vaurioita pinnoille työstön aikana. Tämä parantaa merkittävästi työkappaleen pinnan laatua ja työkalujen käyttöikää.
Kosketusvoima vaihtelee noin 20 ja 70 N välillä.
Tukielementti voidaan valmistaa myös räätälöitynä versiona, jossa on erilainen kosketusvoima. Voit lähettää meille pyyntösi, jos tarvitset tällaisen version.
Koska pinta ei ole peitetty kiinnityskouralla, on mahdollista työstää ylä- ja sivupintoja.
Tukipiste voi olla hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto. Huono ja epäammattimainen vaihtoehto on niin sanottu ruuvitunkki, jota kutsutaan myös "väljyksi".
Tässä on tärkeää ottaa huomioon tarvittava kiristysmomentti (15 Nm). Kuusiokoloavaimella ja T-kahvalla ei välttämättä voida saavuttaa tarvittavaa momenttia.
Korjaukset ovat mahdollisia useimmissa tapauksissa. Korjausten järjestämiseksi ota yhteyttä myyntiosastoomme.
Tukielementti on huoltovapaa eikä vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä. Suosittelemme kuitenkin, että suoritat säännöllisesti visuaalisia tarkastuksia ja toimintatestejä. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota jäähdytysemulsion öljypitoisuuteen, sillä muuten sisäiset toiminnalliset osat voivat kärsiä korroosiosta.
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers