Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Malli:
short version, with one slot
Kuormitettavuus max. [kN]:
0,5 kN
Lisätietoja
short version, with one slot – Kuva 1
Järjestelmä: V40
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Isku s: 3 mm
Kuormitettavuus max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Paino: 342 g
show article view
Malli:
short version, with one slot
Kuormitettavuus max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
short version, with one slot – Kuva 1
Järjestelmä: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 75 mm
l2 : 28 mm
l3 : 14 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Isku s: 6 mm
Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Paino: 694 g
show article view
Malli:
short version, with one slot
Kuormitettavuus max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
short version, with one slot – Kuva 1
Järjestelmä: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Isku s: 6 mm
Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Paino: 1379 g
show article view
Malli:
short version, with one slot
Kuormitettavuus max. [kN]:
5 kN
Lisätietoja
short version, with one slot – Kuva 1
Järjestelmä: L16
b3 : 17 mm
l1 : 75 mm
l2 : 18 mm
l3 : 16 mm
l5 : 27 mm
l6 : 101 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 13 mm
Isku s: 11 mm
Kuormitettavuus max.: 5 kN
e : 24400.0611
Paino: 1491 g
show article view
Malli:
short version, with one slot
Kuormitettavuus max. [kN]:
5 kN
Lisätietoja
short version, with one slot – Kuva 1
Järjestelmä: L16
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Isku s: 11 mm
Kuormitettavuus max.: 5 kN
e : 24400.0611
Paino: 2721 g
show article view
Malli:
long version, with two slots
Kuormitettavuus max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
long version, with two slots – Kuva 2
Järjestelmä: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Isku s: 6 mm
Kuormitettavuus max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Paino: 2448 g
show article view
Materiaali
Kahva
Kiinnitysrauta
Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Toiminto
Kiinnitys:
Löysäämällä lukitusvipu asettuu tukitappi kevyellä jousivoimalla kosketukseen työkappaleen kanssa.
Kiristämällä lukitusvipu tukitappi lukittuu paikalleen ilman työkappaleen aseman muuttumista.
Työkappaleen irrottamisen jälkeen lukitusvipu löysätään, tukitappi painetaan lähtöasemaan ja lukitaan vivulla.
Tukikorkeutta voidaan säätää kiertämällä tukitapin sisäkierteelle sopiva nasta tai tuki.
Tuotesivu EH 23220. Tukielementit
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."