Suo­rat kiin­ni­tys­rau­dat pitkät

EH 23700.

Valintasi johti 2 osumiin

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23700.0042
CAD
Asiakirjat
Suorat kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Paino: 601 g
show article view
Suorat kiinnitysraudat
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23700.0046
CAD
Asiakirjat
Suorat kiinnitysraudat
  • Järjestelmä: V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Paino: 1430 g
show article view
Suorat kiinnitysraudat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23700. Suorat kiinnitysraudat – pitkät
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."