23690.0016 - Nokkakiinnittimet

Nokkakiinnittimet on yleiskäyttöinen kiinnityselementtejä. Itsepidättävän lukitusvivun ansiosta kiinnitintä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa sekä koneistetuille että koneistamattomille osille.

Ominaisuudet:

  • täsmällinen, sijaintitarkka kiinnitys
  • helppokäyttöinen
  • suuri kiinnitysvoima pienellä momentilla, kuluminen vähäistä laakeroidun lukitusvivun ansiosta
  • laaja, portaaton kiinnitysalue
  • lukitusvipu voidaan vetää kokonaan taakse esteetöntä työkappaleen vaihtoa varten
  • lukitusvivussa kiinnityskierre erilaisia vasteita varten, esim. kuulapääruuveja (EH 22700. - EH 22720.), kuulavasteita (EH 22730. / EH 22740.) jne
  • iso säätöalue muuttumattomalla kiinnitysvoimalla
  • korkeuden säätö korotuspalojen avulla 23690.0112 / .0116
  • helpot ja mukautuvat asennusmahdollisuudet
  • korroosiokestävä
  • ei arka lialle ja lastuille

Tämä artikkeli 23690.0016 - Nokkakiinnittimet / (d1: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Nok­ka­kiin­nit­ti­met (EH 23690.)

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s - max. [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 max. [mm]:
85 mm
s max. [mm]:
85 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
23690.0016
Asiakirjat
Nokkakiinnittimet
  • Järjestelmä: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 max.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s max.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • AV: 18 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 75 Nm
  • Paino: 4000 g
Nokkakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Nuorrutusteräs, mustaksi pinnoitettu

Kiristysvipu

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, hopean väriseksi päällystetty

Asennus

Kokoonpano ja käyttökuntoon laitto:

  1. Irrota pysäytintappi ISO 4762 M 6 x 10.
  2. Siirrä taaksepäin ja irrota kiinnitysvarsi.
  3. Kiristys kahdella kuusiokoloruuvilla (sisältyy toimitukseen).
  4. Aseta kiinnitysvarsi liukukiskolle ja työnnä sisään.
  5. Kiristä pysäytintappi ISO 4762 M 6 x 10.

Toiminto

Kiinnitysohje:

  1. Siirrä kiinnitysvarsi kiinnitysasemaan.
  2. Kiinnitys suoritetaan kuusiokantalaipparuuvilla.
  3. Kiinnityksen avaus suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23690.0016
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nokkakiinnittimet
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."