Kuusio­mut­te­rit DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

EH 23070.

Jigimuttereissa DIN 6330 on kartiokuppeihin DIN 6319 (EH 23050.) sopiva kartiopinta.

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Valintasi johti 4 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
23070.0008
CAD
Asiakirjat
Kuusiomutterit
  • lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Paino: 8,4 g
show article view
Kuusiomutterit
Malli:
lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
Tuote-Nro.:
23070.0010
CAD
Asiakirjat
Kuusiomutterit
  • lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • Paino: 20 g
show article view
Kuusiomutterit
Malli:
lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
23070.0012
CAD
Asiakirjat
Kuusiomutterit
  • lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • Paino: 24 g
show article view
Kuusiomutterit
Malli:
lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
23070.0016
CAD
Asiakirjat
Kuusiomutterit
  • lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • Paino: 55 g
show article view
Kuusiomutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23070. Kuusiomutterit – DIN 6330 (korkeus 1,5 d)
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."