Kuu­la­vas­teet säädettävät

EH 22740.

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22740.0013
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22740.0016
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 46 Nm
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22740.0017
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 82 Nm
  • Paino: 57 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22740.0024
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Paino: 131 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22740.0313
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
8 kN
Tuote-Nro.:
22740.0316
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
  • Kiristysmomentti max.: 46 Nm
  • Paino: 44 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
15 kN
Tuote-Nro.:
22740.0317
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 15 kN
  • Kiristysmomentti max.: 82 Nm
  • Paino: 56 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22740.0324
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Halkaistu kuula, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Paino: 130 g
show article view
Kuulavasteet

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Mutteri

  • Teräs, mustattu (ISO 4035)

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22740. Kuulavasteet – säädettävät
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."