Kuu­la­vas­teet itsepalautuva

EH 22731.

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Palautumalla takaisin vaaka-asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.

Valintasi johti 8 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22731.0013
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 10 mm
  • AV: 11 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22731.0018
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 38 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22731.0020
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 82 Nm
  • Paino: 43 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22731.0030
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 25 mm
  • AV: 27 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Paino: 149 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
22731.0313
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • kuulan halkaisija: 10 mm
  • AV: 11 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22731.0318
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V40
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 25 Nm
  • Paino: 37 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
25 kN
Tuote-Nro.:
22731.0320
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Kiristysmomentti max.: 82 Nm
  • Paino: 43 g
show article view
Kuulavasteet
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22731.0330
CAD
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • Järjestelmä: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 25 mm
  • AV: 27 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Paino: 149 g
show article view
Kuulavasteet

Materiaali

Jousielementti

  • Kestomuovi PUR

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22731. Kuulavasteet – itsepalautuva
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."