Käytetään jigien ja kiinnittimien asentamiseen ja asemointiin kiinnityspaleteille tai lieriömäisin asemointirei'in varustetuille paleteille.
Voidaan asettaa yhtä hyvin porauksiin tai uriin.
Tämä artikkeli 23110.0114 - Kiinteät urakappaleet lieriömäisellä kiinnitysosalla / (T-uramitta kone b h6: 14 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinteät urakappaleet lieriömäisellä kiinnitysosalla (EH 23110.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."