Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Nimellismitta b1 [mm]:
9 mm
Lisätietoja
Uralla – Kuva 2
Järjestelmä: V40
Nimellismitta b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
a3 : 3 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
Paino: 127 g
show article view
Nimellismitta b1 [mm]:
11 mm
Lisätietoja
Uralla – Kuva 2
Järjestelmä: V70
Nimellismitta b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
a3 : 3,5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
Paino: 251 g
show article view
Nimellismitta b1 [mm]:
13 mm
Lisätietoja
Uralla – Kuva 2
Järjestelmä: V70/L12
Nimellismitta b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
a3 : 4 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
Paino: 488 g
show article view
Nimellismitta b1 [mm]:
17 mm
Lisätietoja
Uralla – Kuva 2
Järjestelmä: V70/L16
Nimellismitta b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
a3 : 4,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
Paino: 812 g
show article view
Materiaali
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Tuotesivu EH 23180. Kiinnitysraudat – nokalliset
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."