Kes­ki­tys­ta­pit porrastetut

EH 23110.

Käytetään kiinnittimien keskittämiseen paleteille.

Valintasi johti 2 osumiin

d h6 [mm]
l [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Tuote-Nro.:
23110.0610
CAD
Asiakirjat
Keskitystapit
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Paino: 87 g
show article view
Keskitystapit
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23110.0620
CAD
Asiakirjat
Keskitystapit
  • Järjestelmä: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Paino: 330 g
show article view
Keskitystapit

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu seosteräs, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23110. Keskitystapit – porrastetut
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."