Vasteet timanttipinnoitettu

EH 1586.

Valintasi johti 2 osumiin

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
timanttipinnoitettu molemmin puolin
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Tuote-Nro.:
1586.010
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • timanttipinnoitettu molemmin puolin – Kuva 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Paino: 406 g
show article view
Vasteet
Malli:
timanttipinnoitettu ja toiselta puolelta sileä
Kuva:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Tuote-Nro.:
1586.011
CAD
Asiakirjat
Vasteet
  • timanttipinnoitettu ja toiselta puolelta sileä – Kuva 2
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Paino: 403 g
show article view
Vasteet

Materiaali

Tappi

  • Timanttipinnoite

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1586. Vasteet – timanttipinnoitettu
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."