Si­vus­top­pa­ri (si­vu­ra­joi­tin)

EH 1586.

Valintasi johti 2 osumiin

Kuva
d3 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Kuva:
1
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
32 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Tuote-Nro.:
1586.250
CAD
Asiakirjat
Sivustoppari (sivurajoitin)
  • Kuva 1
  • d1: M6
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: ~ 7 mm
  • Paino: 110 g
show article view
Sivustoppari (sivurajoitin)
Kuva:
2
d3 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
43 mm
h2 [mm]:
0 – 37 mm
Tuote-Nro.:
1586.252
CAD
Asiakirjat
Sivustoppari (sivurajoitin)
  • Kuva 2
  • d2: 15 mm
  • d3: M8
  • l1: 60 mm
  • l2: 27 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 8 mm
  • h1: 43 mm
  • h2: 0 mm – 37 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 7 mm
  • Paino: 151 g
show article view
Sivustoppari (sivurajoitin)

Materiaali

  • Teräs

Asennus

Rajoittimen voi asentaa kiinnityskiskon kummallekin puolelle.

Magneettinen toteutus - kuva 2:

Ilman työkaluja tapahtuvan kiinnityksen ansiosta rajoittimen voi ennen työkappaleen koneistusta irrottaa nopeasti ja helposti.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1586. Sivustoppari (sivurajoitin)
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."