23250.0512 - Kiilakiinnittimet
sileä / karhennettu, M12

Kiristysruuvia kierrettäessä molemmat kiinnitysleuat liikkuvat ulospäin ja painavat työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Liikematka, koko M8 = +/-0,5 mm, M12 = +/-1 mm.

Tämä artikkeli 23250.0512 - Kiilakiinnittimet sileä / karhennettu, M12 / Kiinnitysleuka, sileä ja karhennettu () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kii­la­kiin­nit­ti­met sileä / karhennettu, M12 (EH 23250. )

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 min. [mm]
l1 max. [mm]
b1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kiinnitysleuka, sileä ja karhennettu
Kuva:
3
d1 [mm]:
M12
l1 min. [mm]:
42 mm
l1 max. [mm]:
49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Tuote-Nro.:
23250.0512
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Kiinnitysleuka, sileä ja karhennettu – Kuva 3
  • d1: M12
  • l1 min.: 42 mm
  • l1 max.: 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Paino: 290 g
Kiilakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu, kirkas

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 12.9

Jousi

  • Jousiteräslanka

Kiinnitysleuat

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23250.0512
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sarjakiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."