1508.400 - Kiinnityskuutiot

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n:
6
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
6 x 10
Tuote-Nro.:
1508.400
Asiakirjat
Kiinnityskuutiot
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
  • Reikärivien lukumäärä: 6 x 10
  • Paino: 204 kg
Kiinnityskuutiot

Materiaali

  • Valurauta GG

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1508.400
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."