Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
4
Reikärivien lukumäärä:
4 x 7
Lisätietoja
Järjestelmä: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Reikärivien lukumäärä: 4 x 7
Paino: 97 kg
show article view
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
6
Reikärivien lukumäärä:
6 x 10
Lisätietoja
Järjestelmä: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Reikärivien lukumäärä: 6 x 10
Paino: 204 kg
show article view
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
8
Reikärivien lukumäärä:
8 x 12
Lisätietoja
Järjestelmä: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Ruuveille: M16
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 8
Reikärivien lukumäärä: 8 x 12
Paino: 426 kg
show article view
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
8
Reikärivien lukumäärä:
8 x 12
Lisätietoja
Järjestelmä: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Ruuveille: M16
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 8
Reikärivien lukumäärä: 8 x 12
Paino: 420 kg
show article view
Materiaali
Huomioi
Erikoismalleja tilauksesta.
Tuotesivu EH 1508.200 - EH 1608.600 Kiinnityskuutiot
Reikämatriisijärjestelmät
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."