Prismat

EH 1548.100 - EH 1648.100

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
h1 [mm]
d1 [mm]
d3 min. [mm]
d3 max. [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
78 mm
h1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
12 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
148 mm
Tuote-Nro.:
1548.100
CAD
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 78 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 115 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • d3: 60 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 148 mm
  • Paino: 1249 g
show article view
Prismat
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
98 mm
h1 [mm]:
35 mm
d1 [mm]:
16 mm
d3 min. [mm]:
18 mm
d3 max. [mm]:
190 mm
Tuote-Nro.:
1648.100
CAD
Asiakirjat
Prismat
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 98 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 152 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • d3: 100 mm
  • d3 min.: 18 mm
  • d3 max.: 190 mm
  • Paino: 1451 g
show article view
Prismat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1548.100 - EH 1648.100 Prismat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."