Oh­jaus­ruu­vit

EH 1555.500 - EH 1655.500

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Tuote-Nro.:
1555.500
CAD
Asiakirjat
Ohjausruuvit
  • Järjestelmä: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Paino: 61 g
show article view
Ohjausruuvit
Jär­jes­tel­mä:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
1655.500
CAD
Asiakirjat
Ohjausruuvit
  • Järjestelmä: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Paino: 140 g
show article view
Ohjausruuvit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 10.9
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1555.500 - EH 1655.500 Ohjausruuvit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."