Konsolit

EH 1510.100 - EH 1610.100

Valintasi johti 2 osumiin

Jär­jes­tel­mä
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1510.100
CAD
Asiakirjat
Konsolit
  • Järjestelmä: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Paino: 8177 g
show article view
Konsolit
Jär­jes­tel­mä:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1610.100
CAD
Asiakirjat
Konsolit
  • Järjestelmä: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Paino: 14597 g
show article view
Konsolit

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1510.100 - EH 1610.100 Konsolit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."