1505.200 - Kiinnityskulmat

Jär­jes­tel­mä
l [mm]
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l [mm]:
230 mm
b [mm]:
98 mm
h [mm]:
415 mm
d2 [mm]:
M12
Kiin­ni­tys­rei­kien lu­ku­mää­rä n:
4
Rei­kä­ri­vien lu­ku­mää­rä:
2 x 7
Tuote-Nro.:
1505.200
Asiakirjat
Kiinnityskulmat
  • Järjestelmä: L12
  • l: 230 mm
  • b: 98 mm
  • h: 415 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 175 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
  • Reikärivien lukumäärä: 2 x 7
  • Paino: 19 kg
Kiinnityskulmat

Materiaali

  • Valurauta GG, fosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1505.200
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."