Tuotesuodatin
Valintasi johti 4 osumiin
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
4
Reikärivien lukumäärä:
2 x 7
Lisätietoja
Järjestelmä: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Reikärivien lukumäärä: 2 x 7
Paino: 19 kg
show article view
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
6
Reikärivien lukumäärä:
3 x 9
Lisätietoja
Järjestelmä: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
Ruuveille: M12
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Reikärivien lukumäärä: 3 x 9
Paino: 39 kg
show article view
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
4
Reikärivien lukumäärä:
2 x 7
Lisätietoja
Järjestelmä: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Ruuveille: M16
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 4
Reikärivien lukumäärä: 2 x 7
Paino: 19 kg
show article view
Kiinnitysreikien lukumäärä n:
6
Reikärivien lukumäärä:
3 x 9
Lisätietoja
Järjestelmä: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
Ruuveille: M16
Kiinnitysreikien lukumäärä n: 6
Reikärivien lukumäärä: 3 x 9
Paino: 38 kg
show article view
Tuotesivu EH 1505.200 - EH 1605.400 Kiinnityskulmat
Reikämatriisijärjestelmät
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."