Kiin­ni­tys­kis­kot

EH 1513.600 - EH 1613.800

Valintasi johti 4 osumiin

Jär­jes­tel­mä
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Ruu­veil­le [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
150 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1513.600
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 150 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Lukumäärä n: 2
  • Paino: 1240 g
show article view
Kiinnityskiskot
Jär­jes­tel­mä:
L12
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
40 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
1513.700
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: L12
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h: 40 mm
  • t1: 10 mm
  • t2: 20 mm
  • y: 12 mm
  • Ruuveille: M12
  • Lukumäärä n: 3
  • Paino: 1663 g
show article view
Kiinnityskiskot
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1613.700
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Lukumäärä n: 3
  • Paino: 3153 g
show article view
Kiinnityskiskot
Jär­jes­tel­mä:
L16
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
1613.800
CAD
Asiakirjat
Kiinnityskiskot
  • Järjestelmä: L16
  • l1: 300 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Ruuveille: M16
  • Lukumäärä n: 5
  • Paino: 4986 g
show article view
Kiinnityskiskot

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1513.600 - EH 1613.800 Kiinnityskiskot
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Reikämatriisijärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Modulaariset kiinnitysjärjestelmät
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."