1702.300 - Tukileuat

  • Erilaisten tarttujakynsien asennukseen (til.nro 1702.710-1702.780) tai tarttujasarjalle (til.nro 1702.600)
  • Kolmipistekiinnitys
  • Etusivua voidaan käyttää kiinnityspintana (karkaistu ja hiottu)

Tarttujakynnet ja tarttujasarjat tilattava erikseen

Tämä artikkeli 1702.300 - Tukileuat / Leuka, liikutettava () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­leu­at (EH 1702.)

Malli
Kuva
Leu­ka­le­veys [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Leuka, liikutettava
Kuva:
2
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
b [mm]:
97 mm
l [mm]:
73 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Tuote-Nro.:
1702.300
Asiakirjat
Tukileuat
  • Leuka, liikutettava – Kuva 2
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 97 mm
  • l: 73 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Paino: 1200 g
Tukileuat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 1702.300
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Tartuntakiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."