Kiila-adap­te­rit Korkeat

EH 1703.

  • Korkea kiila-adapteri tukileuoille
  • Nelipiikki (til.nro 1703.340), mikrotarttujapinta (til.nro 1703.350), pinnoitettu (til.nro 1703.360) ja pyöreä (til.nro 1703.380).
  • Asennusruuvit tilattava erikseen

Valintasi johti 1 osumiin

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
1703.310
CAD
Asiakirjat
Kiila-adapterit
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Paino: 201 g
show article view
Kiila-adapterit

Materiaali

Holkki

  • Teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Teräs, nuorrutettu
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennusruuvit
Asennusruuvit
Tuote-Nro.:
1703.330
Asennusruuvit
  • Asennusruuvit
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Paino: 35 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1703. Kiila-adapterit – Korkeat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Alaspäin työntävä kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.