Alas­päin työn­tä­vät sar­jat Matalat

EH 1703.

  • Alastyöntävät elementit sopivat koneistamattomien tai esikoneistettujen työkappaleiden kiinnittämiseen johteita tai toimitukseen kuuluvia tukipultteja vasten
  • Näin työkappaleet voidaan kiinnittää ja koneistaa lähes täysin samansuuntaisesti johteen kanssa
  • Suora kosketus tukipultteihin vähentää merkittävästi työkappaleen värinöitä

Toimitetaan kätevässä laukussa, joka sisältää seuraavat osat:

  • 4 x kiila-adapteri, matala (til.nro 1703.300)
  • 4 x pultti, matala M 10 x 30 mm (til.nro 1703.320)
  • 4 x kiilaelementti, nelipiikki (til.nro 1703.340)
  • 4 x kiilaelementti, mikrotarttujapinta (til.nro 1703.350)
  • 4 x kannatinpultti 23 mm (til.nro 1703.400)
  • 4 x kannatinpultti 34 mm (til. no. 1703.420)

Valintasi johti 1 osumiin

Leu­ka­le­veys [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Tuote-Nro.:
1703.100
Asiakirjat
Alaspäin työntävät sarjat
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Paino: 1484 g
show article view
Alaspäin työntävät sarjat

Materiaali

  • Pyynnöstä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1703. Alaspäin työntävät sarjat – Matalat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Käyttöohje multi-ruuvipuristin MS 125 - Sarjat
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Alaspäin työntävä kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.