Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin lieriömäinen

EH 25150.

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Valintasi johti 126 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1432
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 185 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 924 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1433
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 130 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 815 N
  • Jousiliike: ~ 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1434
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 117 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 876 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1441
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 247 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1235 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 55 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1442
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 247 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1546 N
  • Jousiliike: ~ 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 60 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1443
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 213 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1600 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 73 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1444
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 182 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1820 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 83 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1451
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 517 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2587 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 90 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1452
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 327 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2453 N
  • Jousiliike: ~ 7,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 118 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1453
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 247 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 2468 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 140 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0461
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 726 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3630 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 110 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1461
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 60 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 726 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3630 N
  • Jousiliike: ~ 5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 110 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0462
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 340 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3400 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 195 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1462
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 60 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 340 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 3400 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 195 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0471
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 410 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4100 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 265 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1471
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 410 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4100 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 265 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0472
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 327 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 13,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 357 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1472
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • l2: 27 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 327 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 13,75 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 357 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0476
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 752 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4700 N
  • Jousiliike: ~ 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 223 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1476
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 752 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4700 N
  • Jousiliike: ~ 6,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 223 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0477
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 450 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 310 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1477
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 450 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4500 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 310 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0478
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 352 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4400 N
  • Jousiliike: ~ 12,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 340 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.1478
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 352 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 4400 N
  • Jousiliike: ~ 12,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 340 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Kierreholkki

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki

  • Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
  • Ruostumaton teräs 1.4301
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – lieriömäinen
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.