25150.0482 - Kuminen päätyvaimennin
lieriömäinen

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Tämä artikkeli 25150.0482 - Kuminen päätyvaimennin lieriömäinen / Ruuvilla (d1: 100 mm, l1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin lieriömäinen (EH 25150.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0482
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • l2: 41 mm
  • s: 3 mm
  • Jousivakio R: ~ 810 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 8100 N
  • Jousiliike: ~ 10 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 570 g
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu

Holkki

  • Luonnonkumi, kautsu (NR), musta

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, sinikromattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25150.0482
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."