Tuotesuodatin
Valintasi johti 36 osumiin
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 1680 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1680 N
Jousiliike: 1 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 13 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 548 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1233 N
Jousiliike: 2,25 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 18 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 212 N/mm
Kuormitettavuus max.: 850 N
Jousiliike: 4 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 25 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 1500 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1500 N
Jousiliike: 1 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 19 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 704 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1760 N
Jousiliike: 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 26 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 230 N/mm
Kuormitettavuus max.: 920 N
Jousiliike: 4 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 38 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 3600 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3600 N
Jousiliike: 1 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 41 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 1223 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3670 N
Jousiliike: 3 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 54 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 500 N/mm
Kuormitettavuus max.: 2500 N
Jousiliike: 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 77 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 1460 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1460 N
Jousiliike: 1 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 71 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 2016 N/mm
Kuormitettavuus max.: 6050 N
Jousiliike: 3 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 99 g
show article view
Malli:
Läpireiällä ja liimapalalla
Lisätietoja
Läpireiällä ja liimapalalla – Kuva 2
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Jousivakio R: 616 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3700 N
Jousiliike: 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 149 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Holkki
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – Matala rakenne
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."