25160.0815 - Vasteet
saranoille

Pysäytin asennetaan saranan avautumiskulman rajoittamiseksi. Lisäksi ne toimivat vaimentimina.

Tämä artikkeli 25160.0815 - Vasteet saranoille / (l1: 60 mm, h1: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vasteet saranoille (EH 25160.)

l1 [mm]
h1 [mm]
b [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
5 mm
b [mm]:
18 mm
Tuote-Nro.:
25160.0815
Asiakirjat
Vasteet
  • l1: 60 mm
  • h1: 5 mm
  • b: 18 mm
  • d: 8,3 mm
  • h2: 10,9 mm
  • l2: 36 mm
  • α ~: 150°
  • Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
  • Paino: 22 g
Vasteet

Materiaali

Pidinlevy

  • Hienoteräsvalu, sinkitty, muovilla päällystetty, musta (RAL 9005), matta

Vastekappale

  • NBR

Asennus

Pysäytin ruuvataan kiinni yhdessä saranan kanssa.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 25160.0815
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."