Saranat säädettävät

EH 25161.

Säädettävät saranat voidaan asettaa vaakasuoraan tai pystysuoraan siirtämällä säätöhylsyjä muototiiviisti ja hienosäätämällä niitä. 

Valintasi johti 27 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Musta
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Kuva:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
52 mm
Tuote-Nro.:
25161.0235
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Sinkkipainevalu, musta
  • b1: 40 mm
  • l1: 52 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 22 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • l2: 22 mm
  • x: 0,5 mm
  • Paino: 79 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Musta
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Kuva:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
Tuote-Nro.:
25161.0240
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Sinkkipainevalu, musta
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • Paino: 138 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Väri:
Musta
Malli:
säädettävä korkeus ja leveys
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Tuote-Nro.:
25161.0245
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • säädettävä korkeus ja leveys – Kuva 1, Sinkkipainevalu, musta
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 1 mm
  • Paino: 260 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4408, himmeä
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, hopea RAL 9006, matta
  • Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25161. Saranat – säädettävät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."