Saranat ruostumaton teräs, kummaltakin puolelta pidennetty

EH 25162.

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat ovat kompaktin suunnittelun ansiosta erityisen kestäviä. 

Saranatapit painetaan muototiiviisti paikoilleen, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi voimakkaiden tärinöiden ja iskujen yhteydessä. 

Saranakomponenttien sopivat kitkaparit ja voitelu vähentävät kulumista minimiin. 

Keskitysaskelmilla varustettu versio estää sivuttaisen luisumisen suurten kuormitusten alla ja suojaa siten kiinnitysruuveja liialliselta sivuttaisvoimilta.

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Väri
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella
Kuva:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0065
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 160 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella
Kuva:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0005
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 400 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella
Kuva:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0025
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella – Kuva 1, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 896 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella
Kuva:
1
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0165
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella – Kuva 1, Musta
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 160 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella
Kuva:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0105
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella – Kuva 1, Musta
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 400 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella
Kuva:
1
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0125
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella – Kuva 1, Musta
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 896 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella
Kuva:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0070
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 163 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella
Kuva:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0010
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 414 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Malli:
lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella
Kuva:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0030
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella – Kuva 2, Himmeäksi (mattapintaiseksi) puhallettu
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 906 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella
Kuva:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25162.0170
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella – Kuva 2, Musta
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Paino: 163 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella
Kuva:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25162.0110
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella – Kuva 2, Musta
  • b1: 120 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 45 mm
  • b4: 56 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Paino: 414 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Väri:
Musta
Malli:
lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella
Kuva:
2
b1 [mm]:
160 mm
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
25162.0130
CAD
Asiakirjat
Saranat
  • lisäkiinnitysreikä ja keskittimet kummallakin puolella – Kuva 2, Musta
  • b1: 160 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 120 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 75 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Paino: 906 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1,4405, himmeä
  • ruostumaton teräs 1.4405, muovipinnoite, musta RAL 9005, mattapinta

Akseli

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25162. Saranat – ruostumaton teräs, kummaltakin puolelta pidennetty
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."