Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut saranat ovat kompaktin suunnittelun ansiosta erityisen kestäviä.
Saranatapit painetaan muototiiviisti paikoilleen, mikä tekee niistä sopivia käytettäväksi voimakkaiden tärinöiden ja iskujen yhteydessä.
Saranakomponenttien sopivat kitkaparit ja voitelu vähentävät kulumista minimiin.
Keskitysaskelmilla varustettu versio estää sivuttaisen luisumisen suurten kuormitusten alla ja suojaa siten kiinnitysruuveja liialliselta sivuttaisvoimilta.
Tämä artikkeli 25162.0065 - Saranat ruostumaton teräs, kummaltakin puolelta pidennetty / lisäkiinnitysreikä kummallakin puolella (b1: 76 mm, l1: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat ruostumaton teräs, kummaltakin puolelta pidennetty (EH 25162.)
Holkki
Akseli
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."