Hinges from zinc die-cast with spring return allow doors to be automatically opened or closed.
The torque of the reset depends on the opening angle of the hinge (refer to the drawing). Endurance tests have shown that the torque of the reset does not change even after 100,000 cycles.
These hinges from zinc die-cast are characterised by their simple and timeless design.
Tämä artikkeli 25163.0110 - Saranat Sinkkipainevalu, palautusjousi / suljenta jousivoimalla (b1: 60 mm, l1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Saranat Sinkkipainevalu, palautusjousi (EH 25163.)
Holkki
Jousi
Peitesuojus
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."