Tuotesuodatin
Valintasi johti 10 osumiin
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
2,5 kN
Lisätietoja
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
AV AV1 : 22 mm
AV AV2 : 19 mm
AV AV3 : 8 mm
AV AV4 : 5 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 2,5 kN
Paino: 75 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
4,5 kN
Lisätietoja
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
AV AV1 : 27 mm
AV AV2 : 24 mm
AV AV3 : 13 mm
AV AV4 : 7 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,6 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 4,5 kN
Paino: 138 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
6,5 kN
Lisätietoja
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 36 mm
AV AV3 : 18 mm
AV AV4 : 12 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
Paino: 396 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 36 mm
AV AV3 : 18 mm
AV AV4 : 12 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
Paino: 399 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
18 kN
Lisätietoja
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
AV AV1 : 55 mm
AV AV2 : 46 mm
AV AV3 : 27 mm
AV AV4 : 18 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
Paino: 1119 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
AV AV1 : 55 mm
AV AV2 : 46 mm
AV AV3 : 27 mm
AV AV4 : 18 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
Paino: 1152 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
6,5 kN
Lisätietoja
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 36 mm
AV AV3 : 18 mm
AV AV4 : 12 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 6,5 kN
Paino: 396 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
AV AV1 : 41 mm
AV AV2 : 36 mm
AV AV3 : 18 mm
AV AV4 : 12 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 0,7 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 10 kN
Paino: 401 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
18 kN
Lisätietoja
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
AV AV1 : 55 mm
AV AV2 : 46 mm
AV AV3 : 27 mm
AV AV4 : 18 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 18 kN
Paino: 1118 g
show article view
Sallittu veto- ja puristuskuorma max. [kN]:
30 kN
Lisätietoja
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
AV AV1 : 55 mm
AV AV2 : 46 mm
AV AV3 : 27 mm
AV AV4 : 18 mm
Säteissiirrontasaus x max.: 1 mm
Sallittu veto- ja puristuskuorma max.: 30 kN
Paino: 1148 g
show article view
Materiaali
Vastin
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Pesä
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Kytkinosa
Nuorrutusteräs, nitrattu, musta
Mutteri
Nuorrutusteräs, fosfatoitu
Lukitusmutteri
Teräs, musta (ISO 4035/8675)
Jousi
Huomioi
Kytkin ei ole suunniteltu välittämään vääntömomenttia.
Asennus
Yksinkertaisen, tukevan ja kaksiosaisen kytkimen asennus ja purkaminen tapahtuu T-uran avulla. Manuaalista jälkisäätämistä ei tarvita.
Pikakytkin voidaan liittää tavallisten pneumaattisten ja hydraulisten nostosylintereiden liitoskierteelle.
Tuotesivu EH 25100. Pikakytkimet – kulman ja säteittäisyyden tasauksiin
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."