Kor­keu­den­sää­tö­ja­lat Korkeat

EH 25120.

Käytetään koneiden ja rakenteiden tasosäätöön.

Pystysäätöä varten itsepitävissä ruuvituissa on hienokierre. Kaikissa elementeissä on kiinnitystä varten läpiporaus. Kierteen päässä varmistus, joka estää pois kiertämisen ja toimii samalla maks. säätökorkeuden rajoittimena.

Valintasi johti 13 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Isku l3 ~ [mm]
Kan­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
30,7 kN
Tuote-Nro.:
25120.0106
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Isku l3: ~ 15 mm
  • Ruuville: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 40 kN
  • Kantavuus1) max.: 30,7 kN
  • Paino: 68 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
55,7 kN
Tuote-Nro.:
25120.0112
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Isku l3: ~ 20 mm
  • Ruuville: M6
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
  • Kantavuus1) max.: 55,7 kN
  • Paino: 161 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
48 kN
Tuote-Nro.:
25120.0114
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Isku l3: ~ 20 mm
  • Ruuville: M8
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
  • Kantavuus1) max.: 48 kN
  • Paino: 152 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
37,9 kN
Tuote-Nro.:
25120.0116
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Isku l3: ~ 20 mm
  • Ruuville: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
  • Kantavuus1) max.: 37,9 kN
  • Paino: 142 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
92,9 kN
Tuote-Nro.:
25120.0122
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Isku l3: ~ 25 mm
  • Ruuville: M10
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 120 kN
  • Kantavuus1) max.: 92,9 kN
  • Paino: 371 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
80,4 kN
Tuote-Nro.:
25120.0124
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Isku l3: ~ 25 mm
  • Ruuville: M12
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 120 kN
  • Kantavuus1) max.: 80,4 kN
  • Paino: 356 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
45,5 kN
Tuote-Nro.:
25120.0126
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Isku l3: ~ 25 mm
  • Ruuville: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 120 kN
  • Kantavuus1) max.: 45,5 kN
  • Paino: 326 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
136 kN
Tuote-Nro.:
25120.0132
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Isku l3: ~ 32 mm
  • Ruuville: M16
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 210 kN
  • Kantavuus1) max.: 136 kN
  • Paino: 835 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
25120.0134
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Isku l3: ~ 32 mm
  • Ruuville: M20
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 210 kN
  • Kantavuus1) max.: 90 kN
  • Paino: 771 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
37 kN
Tuote-Nro.:
25120.0136
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Isku l3: ~ 32 mm
  • Ruuville: M24
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 210 kN
  • Kantavuus1) max.: 37 kN
  • Paino: 705 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
210 kN
Tuote-Nro.:
25120.0142
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Isku l3: ~ 40 mm
  • Ruuville: M20
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
  • Kantavuus1) max.: 210 kN
  • Paino: 1421 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
157 kN
Tuote-Nro.:
25120.0144
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Isku l3: ~ 40 mm
  • Ruuville: M24
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
  • Kantavuus1) max.: 157 kN
  • Paino: 1329 g
show article view
Korkeudensäätöjalat
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Isku l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Kan­ta­vuus1) max. [kN]:
53 kN
Tuote-Nro.:
25120.0146
CAD
Asiakirjat
Korkeudensäätöjalat
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Isku l3: ~ 40 mm
  • Ruuville: M30
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 330 kN
  • Kantavuus1) max.: 53 kN
  • Paino: 1167 g
show article view
Korkeudensäätöjalat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu, kromattu
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
korkeudensäätöjalalle
: haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2: 25 mm
Tuote-Nro.:
25120.0981
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 25 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 25 mm – 28 mm
  • Paino: 45 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
korkeudensäätöjalalle
: haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2: 32 mm
Tuote-Nro.:
25120.0982
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 32 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 30 mm – 32 mm
  • Paino: 46 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
korkeudensäätöjalalle
: haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2: 45 mm
Tuote-Nro.:
25120.0983
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 45 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 45 mm – 50 mm
  • Paino: 156 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
korkeudensäätöjalalle
: haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2: 58 mm
Tuote-Nro.:
25120.0984
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 58 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 58 mm – 62 mm
  • Paino: 250 g
Tuote:
haka-avain korkeusasetusta varten
korkeudensäätöjalalle
: haka-avain korkeusasetusta varten
Ruuvituille koko d2: 70 mm
Tuote-Nro.:
25120.0985
Asennustyökalu
  • haka-avain korkeusasetusta varten
  • Ruuvituille koko d2: 70 mm
  • Kiintoavaimen mitat DIN 1810 muoto A: 68 mm – 75 mm
  • Paino: 253 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25120. Korkeudensäätöjalat – Korkeat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."