22880.0066 - Expander® -tiivistystulpat
holkki ruostumatonta terästä

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Asennus tapahtuu painamalla tiivistyskuula ohjeen mukaisella asennustuurnalla reikään asetettuun tiivistysholkkiin.

Huomioi näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.

Tämä artikkeli 22880.0066 - Expander® -tiivistystulpat holkki ruostumatonta terästä / runko ruostumatonta terästä, kuula terästä (d1: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Expander® -tii­vis­tys­tul­pat holkki ruostumatonta terästä (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
22880.0066
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 22 g
Expander -tiivistystulpat

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kuula

  • Vierintälaakeriteräs, karkaistu, päästetty
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22880.0066
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."