Expander® -tii­vis­tys­tul­pat holkki ruostumatonta terästä

EH 22880.

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Asennus tapahtuu painamalla tiivistyskuula ohjeen mukaisella asennustuurnalla reikään asetettuun tiivistysholkkiin.

Huomioi näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.

Valintasi johti 14 osumiin

d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Tuote-Nro.:
22880.0053
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Paino: 0,2 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22880.0054
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Paino: 0,4 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0055
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 0,7 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0056
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Paino: 1,3 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0057
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Paino: 1,9 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0058
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Paino: 3,2 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Tuote-Nro.:
22880.0059
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Paino: 4,5 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Tuote-Nro.:
22880.0060
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Paino: 6,1 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
22880.0062
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Paino: 9,7 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
22880.0064
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
22880.0066
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Paino: 22 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
22880.0068
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
22880.0070
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Expander -tiivistystulpat
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22880.0072
CAD
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • runko ruostumatonta terästä, kuula terästä
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Paino: 58 g
show article view
Expander -tiivistystulpat

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kuula

  • Vierintälaakeriteräs, karkaistu, päästetty
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22880. Expander -tiivistystulpat – holkki ruostumatonta terästä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."