22880.0005 - Expander® -tiivistystulpat
holkki pintakarkaistua terästä

Expander®-tiivistystulpat on tarkoitettu nopeaan ja taloudelliseen porausten sulkemiseen nestetekniikassa, esim. hydrauliikkaporauksien sulkemiseen laiterakentamisessa. Asennus tapahtuu painamalla tiivistyskuula ohjeen mukaisella asennustuurnalla reikään asetettuun tiivistysholkkiin.

Huomioi näiden tuotesivujen jäljessä olevat tekniset ohjeet.

Tämä artikkeli 22880.0005 - Expander® -tiivistystulpat holkki pintakarkaistua terästä / (d1: 5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Expander® -tii­vis­tys­tul­pat holkki pintakarkaistua terästä (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Tuote-Nro.:
22880.0005
Asiakirjat
Expander -tiivistystulpat
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 0,8 g
Expander -tiivistystulpat

Materiaali

Runko

  • Hiiletyskarkaistu teräs, galvanoitu, paksukalvopassivoitu

Kuula

  • Vierintälaakeriteräs, karkaistu, päästetty
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22880.0005
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."