Asennustyökalu Expander® vetoankkuroidun tiivistetulpan turvalliseen ja helppoon asennukseen.
Huomio: Asennustyökalujen toimituspaketti sisältää karan, leuat ja leukojen pesän. Nokkatapit eivät sisälly pakettiin. Ne tulee tilata erikseen.
Tämä artikkeli 22880.0510 - Asennustyökalut vetoankkurilla varustettuja Expander®-tiivistetulppia varten / Asennustyökalu, pneumaattinen (ExTool 030) (d1) koot 4-6 (Vetovoima: 19 kN [7 bar]) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asennustyökalut vetoankkurilla varustettuja Expander®-tiivistetulppia varten (EH 22880.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."