Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan.
Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen.
Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä.
(til.no. 22800.0612).
Tämä artikkeli 22800.0020 - Paikoitusanturit pneumaattinen / liitos pohjasta/sivusta (d1: 25 mm, h1 h9: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Paikoitusanturit pneumaattinen (EH 22800.)
Tukinastat
Tiiviste
Ruuvi
Liitinnippa
Tarkemmat tiedot pyydettäessä.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."