22800.0010 - Paikoitusanturit
pneumaattinen

Käytetään jigeissä ja kiinnittimissä esikoneistettujen työkappaleiden paikoituksen valvontaan.

Reagointitarkkuus on 0,015-0,075 mm työkappaleen pinnasta riippuen.

Kontaktikontrolli tapahtuu paineilman paluupadotuksena, näyttö valvontayksikössä.

(til.no. 22800.0612).

Tämä artikkeli 22800.0010 - Paikoitusanturit pneumaattinen / liitos pohjasta/sivusta (d1: 16 mm, h1 h9: 13 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pai­koi­tusan­tu­rit pneumaattinen (EH 22800.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
h1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
liitos pohjasta/sivusta
Kuva:
1
d1 [mm]:
16 mm
h1 h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22800.0010
Asiakirjat
Paikoitusanturit
  • liitos pohjasta/sivusta – Kuva 1
  • d1: 16 mm
  • h1 h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • h2: 27 mm
  • l: 28 mm
  • Paino: 24 g
Paikoitusanturit

Materiaali

Tukinastat

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

Tiiviste

  • PVC

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, laatu 4.8 (ISO 1207)

Liitinnippa

  • Messinki

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22800.0010
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."