Valintasi johti 20 osumiin
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, kevyt jousivoima
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Isku s: 0,5 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vakio jousivoima
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Isku s: 0,5 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vahva jousivoima
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Isku s: 0,5 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 0,7 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, kevyt jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vakio jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 2,8 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vahva jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, kevyt jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Isku s: 1 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,4 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vakio jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Isku s: 1 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vahva jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Isku s: 1 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 3,9 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, kevyt jousivoima
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Isku s: 1,3 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 6,8 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vakio jousivoima
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Isku s: 1,3 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 7,3 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vahva jousivoima
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Isku s: 1,3 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 7,8 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, kevyt jousivoima
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Isku s: 1,6 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 14 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vakio jousivoima
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Isku s: 1,6 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 15 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vahva jousivoima
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Isku s: 1,6 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
- Paino: 15 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Isku s: 0,5 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 0,3 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Isku s: 0,8 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 1,3 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Isku s: 1 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 1,5 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Isku s: 1,3 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 2,9 g
show article view
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Jousivoima F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Isku s: 1,6 mm
- Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 6,6 g
show article view
Materiaali
Runko
Jousi
- Ruostumaton teräs
- Teräs, mustattu
- Teräs, galvanoitu
Tappi
- Teräs, karkaistu, galvanoitu
- Kestomuovi (POM), valkoinen
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
d1: 6 mm
- Asennustyökalu
- d1: 6 mm
- Paino: 19 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
d1: 10 mm
- Asennustyökalu
- d1: 10 mm
- Paino: 49 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
d1: 12 mm
- Asennustyökalu
- d1: 12 mm
- Paino: 86 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
d1: 16 mm
- Asennustyökalu
- d1: 16 mm
- Paino: 105 g
Ominaisuudet
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennus
Asennus prässäämällä
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = koordinaattimitta,
s = isku,
z = vasteen halkaisija
Mitan x laskenta:
y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s
tai
y pienempi kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – sileät, ilman tiivistettä
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.