Tuotesuodatin
Valintasi johti 9 osumiin
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : M4
Jousivoima F max.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 1,9 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : M4
Jousivoima F max.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 2,2 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : M4
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Isku s: 0,8 mm
Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 2,3 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : M4
Jousivoima F max.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Isku s: 1 mm
Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 2 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : M4
Jousivoima F max.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Isku s: 1 mm
Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 2,2 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : 10 mm
d2 : M4
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Isku s: 1 mm
Kiinnitysporaus D H8: 10 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 2,5 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Kevyt jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : M6
Jousivoima F max.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Isku s: 1,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 9,6 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Lisätietoja
Vakio jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : M6
Jousivoima F max.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Isku s: 1,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 9,5 g
show article view
Jousivoima F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Lisätietoja
Raskas jousivoima
d1 : 16 mm
d2 : M6
Jousivoima F max.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Isku s: 1,6 mm
Kiinnitysporaus D H8: 16 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 10 g
show article view
Materiaali
Tiiviste
Runko
Kierreholkki
Jousi
Ruostumaton teräs
Teräs, mustattu
Teräs, galvanoitu
Huomioi
Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten d1 : 10 mm
Asennustyökalu
d1 : 10 mm
Paino: 49 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten d1 : 16 mm
Asennustyökalu
d1 : 16 mm
Paino: 105 g
Ominaisuudet
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennus
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = isku,
z = vasteen halkaisija
Laskentakaava työkappaleen x-mitalle: x = d2 /2 - s
Asennus prässäämällä
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – sileä, tiivisteellä, sisäkierteellä
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."