Si­vut­tais­pai­ni­met lehtijousella

EH 22160.

Sivuttaispainin lehtijousella varmistaa yksikertaisen ja luotettavan työkappaleiden paikoituksen. Voidaan käyttää myös vasteena tai jigilevyissä esim. esikiinnittimenä kiinnittimen latauksessa.

Kaksipuolinen versio mahdollistaa sarjakiinnityksen.

Korkeuden ollessa alle h1 syntyy alaspitovoimaa.

Valintasi johti 4 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Isku s [mm]
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Yksipuolinen
Kuva:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Isku s [mm]:
1,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Tuote-Nro.:
22160.0006
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Yksipuolinen – Kuva 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Ruuville: M6
  • Jousivoima F max.1): ~ 55 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 127 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Yksipuolinen
Kuva:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Isku s [mm]:
1,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Tuote-Nro.:
22160.0012
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Yksipuolinen – Kuva 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Ruuville: M12
  • Jousivoima F max.1): ~ 170 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 251 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Kaksipuolinen
Kuva:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Isku s [mm]:
1,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Tuote-Nro.:
22160.0206
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kaksipuolinen – Kuva 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Ruuville: M6
  • Jousivoima F max.1): ~ 55 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 128 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
Kaksipuolinen
Kuva:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Isku s [mm]:
1,5 mm
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Tuote-Nro.:
22160.0212
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Kaksipuolinen – Kuva 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Isku s: 1,5 mm
  • Ruuville: M12
  • Jousivoima F max.1): ~ 170 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 256 g
show article view
Sivuttaispainin

Materiaali

Jousielementti

  • Ruostumaton teräs

Holkki

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22160. Sivuttaispainimet – lehtijousella
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."