Si­vut­tais­pai­ni­met kierteellä ja tiivisteellä

EH 22150.

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Valintasi johti 36 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Tappi
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]
Isku s [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0458
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 36 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0459
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 150 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 40 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0460
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
  • Paino: 38 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.0470
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 2,6 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.0475
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4,4 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Isku s [mm]:
0,8 mm
Tuote-Nro.:
22150.0483
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 20 N
  • d2: 5 mm
  • l2: 6 mm
  • Isku s: 0,8 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 1,7 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,1 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.0473
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 2,7 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.0480
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 4,5 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.0485
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 40 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,2 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0490
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 12 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0493
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 21 g
show article view
Sivuttaispainin
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Isku s [mm]:
1,6 mm
Tuote-Nro.:
22150.0495
CAD
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 100 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Isku s: 1,6 mm
  • AV: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Sivuttaispainin

Materiaali

Tiiviste

  • CR

Runko

  • Teräs, galvanoitu

Jousi

  • Ruostumaton teräs
  • Teräs, mustattu
  • Teräs, galvanoitu

Tappi

  • Teräs, karkaistu, galvanoitu
  • Kestomuovi (POM), valkoinen
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten
d1: M12
Tuote-Nro.:
22150.0820
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • Paino: 76 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten
d1: M18 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22150.0822
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Paino: 137 g

Ominaisuudet

Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu

Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Asennus

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s

tai

y pienempi kuin  l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – kierteellä ja tiivisteellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."