Tuotesuodatin
Valintasi johti 36 osumiin
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 3,8 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 4,1 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 4,2 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 5,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 6,3 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 6,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 7,5 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 50 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 50 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 8,1 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Isku s: 0,8 mm
AV: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 8,7 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 4,7 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 4,8 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 5,4 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 6,5 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 6,9 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 7,6 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 8,3 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 75 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 8,9 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Isku s: 1 mm
AV: 10 mm
x1) : 2 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 10 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 20 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 20 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 20 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Kevyt jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 28 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 29 g
show article view
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Jousivoima F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Lisätietoja
Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Jousivoima F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Isku s: 1,6 mm
AV: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 110 °C
Paino: 29 g
show article view
Materiaali
Tiiviste
Runko
Jousi
Ruostumaton teräs
Teräs, mustattu
Teräs, galvanoitu
Tappi
Teräs, karkaistu, galvanoitu
Kestomuovi (POM), valkoinen
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten d1 : M12
Asennustyökalu
d1 : M12
Paino: 76 g
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
sivuttaispainimia varten d1 : M18 x 1,5 mm
Asennustyökalu
d1 : M18 x 1,5 mm
Paino: 137 g
Ominaisuudet
Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä
Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu
Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu
Asennus
Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:
l0 = z/2 + w + x
l0 = akselietäisyys,
y = työkappaleen korkeus,
w = työkappaleen pituus,
x = koordinaattimitta,
s = isku,
z = vasteen halkaisija
Mitan x laskenta:
y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s
tai
y pienempi kuin l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Tuotesivu EH 22150. Sivuttaispainimet – kierteellä ja tiivisteellä
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Sisältää Prop 65 aineita
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."