22150.0331 - Sivuttaispainin
kierteellä ja teräs tapilla, ilman tiivistettä

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Tämä artikkeli 22150.0331 - Sivuttaispainin kierteellä ja teräs tapilla, ilman tiivistettä / Vakio jousivoima (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Jousivoima F max.1: ~ 75 N) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met kierteellä ja teräs tapilla, ilman tiivistettä (EH 22150.)

Ma­te­ri­aa­li
Tappi
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Jousi­voi­ma F - max.2) ~ [N]
Isku s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Jousi­voi­ma F max.2) ~ [N]:
~ 75 N
Isku s [mm]:
1 mm
Tuote-Nro.:
22150.0331
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Teräs/Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Jousivoima F max.2): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10,4 mm
  • Isku s: 1 mm
  • AV: 10 mm
  • x1): 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,9 g
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville kierteille
d1: M12 mm
Tuote-Nro.:
22150.0820
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: M12
  • Paino: 76 g

Materiaali

Runko

  • Teräs, galvanoitu

Jousi

  • Teräs, mustattu

Tappi

  • Teräs, karkaistu, galvanoitu

Ominaisuudet

Vakio jousivoima = teräsjousi, mustattu

Asennus

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s

tai

y pienempi kuin  l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22150.0331
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."