2B150.0132 - Sivuttaispainin
Sileä, tiivisteellä - tuumamitoitus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Tämä artikkeli 2B150.0132 - Sivuttaispainin Sileä, tiivisteellä - tuumamitoitus / Raskas jousivoima (d1: 1/2 tuuma, d2: 0,315 tuuma, Jousivoima F max.1: ~ 34 lb) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Si­vut­tais­pai­ni­met Sileä, tiivisteellä - tuumamitoitus (EH 2B150.)

Ma­te­ri­aa­li
Tappi
d1 [tuuma]
d2 [tuuma]
Jousi­voi­ma F - max.1) ~ [lb]
Isku s [tuuma]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Alumiini
Tappi:
Teräs, karkaistu, galvanoitu
d1 [tuuma]:
1/2 tuuma
d2 [tuuma]:
0,315 tuuma
Jousi­voi­ma F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Isku s [tuuma]:
0,051 tuuma
Tuote-Nro.:
2B150.0132
Asiakirjat
Sivuttaispainin
  • Tappi: Teräs/Raskas jousivoima
  • d1: 1/2 tuuma
  • d2: 0,315 tuuma
  • Jousivoima F max.1): ~ 34 lb
  • l1 -0,08: 0,551 tuuma
  • l2: 0,511 tuuma
  • Isku s: 0,051 tuuma
  • Kiinnitysporaus D H8: 1/2 tuuma
  • x2): 0,102 tuuma
  • Käyttölämpötila-alue max.: 230 °F
  • Paino: 0,288 oz
Sivuttaispainin
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Asennustyökalu seuraaville mitoille
sileitä sivuttaispainimia varten
d1: 12 mm
Tuote-Nro.:
22150.0832
Asennustyökalu
  • Asennustyökalu
  • d1: 12 mm
  • Paino: 86 g

Materiaali

Tiiviste

  • CR

Runko

  • Alumiini Al

Jousi

  • Teräs, galvanoitu

Tappi

  • Teräs, karkaistu, galvanoitu

Ominaisuudet

Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Asennus

Asennus prässäämällä

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

l0 = z/2 + w + x

l0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin l2 - d2/2: x = d2/2 - s

tai

y pienempi kuin  l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 2B150.0132
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Sivuttaispainimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."