Sää­tö­ja­lat luistamisen estolla

EH 22593.

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina.

Tämä kumisuojusrakenne  suojaa arkaa pintaa ja vähentää luistamista.

Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Valintasi johti 180 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
22593.0945
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M24
  • l1: 200 mm
  • l2: 22 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 19 mm
  • AV2: 12 mm
  • AV3: 36 mm
  • Paino: 847 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22593.1105
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
22593.1110
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 46 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
31 mm
Tuote-Nro.:
22593.1115
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 31 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 63 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Tuote-Nro.:
22593.1120
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 98 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22593.1125
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 69 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
22593.1130
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 67 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
22593.1135
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 84 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Tuote-Nro.:
22593.1140
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 121 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22593.1145
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Tuote-Nro.:
22593.1150
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 88 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
22593.1155
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 104 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Tuote-Nro.:
22593.1160
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 142 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22593.1165
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 156 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Tuote-Nro.:
22593.1170
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h2: 10 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 14 mm
  • Paino: 159 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
22593.1175
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h2: 12 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 17 mm
  • Paino: 173 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
22593.1180
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 22 mm
  • Paino: 209 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs, galvanoitu, passivoitu
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
22593.1185
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Sisäkierteellä – Kuva 3, Teräs
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h2: 20 mm
  • t: 2 mm
  • AV1: 27 mm
  • Paino: 268 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22593.1805
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 13 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
22593.1810
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 13 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Tuote-Nro.:
22593.1815
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 13 mm
  • Paino: 56 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
22593.1820
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 16 mm
  • Paino: 65 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
22593.1825
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 16 mm
  • Paino: 71 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Tuote-Nro.:
22593.1830
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • Ruuvilla – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • AV1: 17 mm
  • AV3: 16 mm
  • Paino: 80 g
show article view
Säätöjalat

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kumihattu

  • Kumia, musta

Lukitusmutteri

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu, ISO 4032
  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032

Painetyyny

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu

Mutteri

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22593. Säätöjalat – luistamisen estolla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita

Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.