Tuotesuodatin
Valintasi johti 57 osumiin
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
Paino: 165 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
Paino: 252 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 35 kN
Paino: 258 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
Paino: 440 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 45 kN
Paino: 600 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 55 kN
Paino: 762 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 55 kN
Paino: 1080 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
Paino: 1020 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Nuorrutusteräs
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 65 kN
Paino: 1287 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 8 kN
Paino: 30 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 14 kN
Paino: 71 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
Paino: 150 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 145,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 16 kN
Paino: 169 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 94,5 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
Paino: 227 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M12
d2 : 45 mm
l1 : 150 mm
h1 : ~ 30,5 mm
h2 : 13,2 mm
l2 : 144,5 mm
AV: 19 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 28 kN
Paino: 258 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 94 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
Paino: 441 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M16
d2 : 56 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 37,5 mm
h2 : 15,5 mm
l2 : 194 mm
AV: 24 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 36 kN
Paino: 630 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 92,5 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
Paino: 762 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M20
d2 : 67 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 49,5 mm
h2 : 19,5 mm
l2 : 192,5 mm
AV: 30 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 44 kN
Paino: 1065 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 91 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
Paino: 1000 g
show article view
Malli:
painintyyny ja kuulaelementti pultilla
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4305
Lisätietoja
painintyyny ja kuulaelementti pultilla – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 : M24
d2 : 69 mm
l1 : 200 mm
h1 : ~ 55 mm
h2 : 24 mm
l2 : 191 mm
AV: 36 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 52 kN
Paino: 1287 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
d1 : M6
d2 : 22,5 mm
l1 : 60 mm
h1 : ~ 16,5 mm
h2 : 6,4 mm
l2 : 57 mm
AV: 10 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 4 kN
Paino: 21 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
d1 : M8
d2 : 28 mm
l1 : 80 mm
h1 : ~ 20,6 mm
h2 : 8,3 mm
l2 : 76 mm
AV: 13 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 7 kN
Paino: 49 g
show article view
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Materiaali:
Kestomuovi (POM), valkoinen
Lisätietoja
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
d1 : M10
d2 : 36 mm
l1 : 100 mm
h1 : ~ 26 mm
h2 : 11 mm
l2 : 95,5 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Paino: 100 g
show article view
Materiaali
Kuulaelementti
Automaattiteräs, induktiokarkaistu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Kumihattu
Painetyyny
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Kestomuovi (POM), valkoinen
Kuulaelementti pultilla
Nuorrutusteräs, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4305
Lukitusmutteri
Teräs, mustattu, ISO 4032
Teräs, mustattu, DIN 934
Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
Ruostumaton teräs A2, DIN 934
Huomioi
Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat – luistamisen estolla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."