Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.
Muovisuoja säätöjalan alla estää luistamisen.
Tämä artikkeli 22590.1682 - Säätöjalat luistamisen estolla / painintyyny ja kuulaelementti pultilla (d1: M20, l1: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Säätöjalat luistamisen estolla (EH 22590.)
Kuulaelementti pultilla
Kumihattu
Lukitusmutteri
Painetyyny
Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."